こんにちは、
S32K146マイクロコントローラでNBP8FD4ST1圧力センサーを使っています。センサーの CS_B/WAKE-UP ピンはマイクロコントローラのGPIOピンに接続されています。
ロジックアナライザの信号マッピングは以下のとおりです。
通信シーケンス中に、 CS_BピンをローレベルにプルダウンしてSPI通信を要求すると、 READYピンは期待どおりにアサートされます。READYがハイになった後、 SPIOPSレジスタ読み取りコマンド(0x00E1)を送信します。しかし、MISOではセンサーは常に 0x0000 戻ってしまいます。その結果、ファームウェアの検証が失敗し、CS_Bピンがハイレベルに駆動されてトランザクションが終了します。
私のSPI通信シーケンスが正しいのか、それともデータシートに記載されているウェイクアップシーケンス、ダミー転送、SPIOPS処理など、必要なステップを見落としているのか教えていただけますか?
参考までに、ロジックアナライザのスクリーンショットも添付しました。
サポートにあらかじめ感謝いたします。
よろしくお願いします、
プラチューシャ。
Pratyusha_0-1783666219816.png
こんにちは、プラティウシャさん。
なお、NXPのMEMSセンサ事業、NBP8FD4ST1などの圧力センサはSTMicroelectronicsに移管されました。2026年2月2日付で、これらのセンサの技術サポート、製品ドキュメント、開発活動はSTMが担当しています。その結果、残念ながらNBP8FD4ST1の技術サポートは提供できません。
サポートチャネルやコミュニティフォーラムを通じて直接STMに連絡することをお勧めします。センサの専門家が実装やコミュニケーションのトラブルシューティングをサポートいたします。
BRs、トーマス
@suncongjohnsonご返信ありがとうございます。SPIペリフェラルは16ビット転送に設定しているので、SPIトランザクションごとに16回のSCLKパルスが生成されると予想しています。しかし、SPIOPSの読み取りコマンドを発行しても、D0(SCLK)ラインにはSCLK信号が生成されません。
const lpspi_master_config_t lpspiCom1_MasterConfig0 = {
.bitsPerSec= 1000000U、
.whichPcs= LPSPI_PCS0、
.pcs極性= LPSPI_ACTIVE_LOW、
.isPcsContinuous= 真、
.bitcount= 16U、
.lpspiSrcClk= 8000000U、
.clkPhase= LPSPI_CLOCK_PHASE_1ST_EDGE、
.clkPolarity= LPSPI_SCK_ACTIVE_HIGH、
.lsbFirst= 偽、
.transferType= LPSPI_USING_INTERRUPTS、
.rxDMAChannel= 255、
.txDMAChannel= 255、
。折り返し電話= NULL、
.callbackParam= NULL、
};