你好,
请问imx93处理器中TPM EXTCLK(tpm6.EXTCLK)引脚支持的最大脉冲频率是多少?
问候,
阿努什里
i.MX93 上的 TPM6 EXTCLK 限制不是作为独立的焊盘最大值给出的;它是相对于 TPM 计数器时钟指定的:外部时钟源必须小于 TPM 计数器时钟频率的一半,因为输入在使用前是同步的。
对于 tpm6_clk_root,i.MX93 时钟根表列出了最大频率为83.33 MHz 。因此,如果 TPM6 以最大时钟频率运行,则 tpm6.EXTCLK 脉冲的实际上限为:
yipingwang_0-1783409847696.png
TPM 控制寄存器确认 TPM6 可以对 EXTCLK 的上升沿或两个上升沿进行计数,该信号与 TPM 计数器时钟同步。另请注意,选择 EXTCLK 时仍会使用 TPM 预分频器。
仅当 TPM6 计数器时钟达到其最大值 83.33 MHz 时才使用<41.7 MHz ;否则使用EXTCLK < TPM 计数器时钟 / 2 。