S32G274の開発ボード上でベアメタルプログラムを使いたいと思っています。A53プロセッサの電源供給、LINFlexDシリアルポート、イーサネットなどのモジュール用のベアメタルドライバも含めて。箱から出してすぐに正常に動作させたいです。S32DSで生成されるドライバには、プロセッサの電源アップ機能のみが含まれています。
自分でLINFlexDシリアルポートの実装(ピンの有効化、クロックの有効化、シリアルインターフェースの初期化)を試みましたが、クロックの有効化の適切な扱い方がよくわかりません。
S32DSで直接コンパイルできる、すぐに使えるベアメタルプログラムを提供していただければ幸いです。
こんにちは、 @Tatu_dd
投稿ありがとうございます。
1. NXPのソフトウェア支援S32G274A戦略では、A53コアは主にベアメタル開発ではなくLinux BSP運用に割り当てられています。A53コア向けのS32 Design Studio 3.6.8の例は、意図的に起動/起動コードに限定されており、意図された使用ケースはこれらのコア上で完全なLinuxディストリビューションを実行することが目的です。
chenyin_h_0-1783303897346.png
2. ベアメタルA53開発に関しては、公開されているリファレンスコードはほとんどなく、デモは存在するものの、それはA53上の純粋なベアメタルコードではなく、異種実装である。
chenyin_h_1-1783304026380.png
そのため、既存のLinuxドライバやRTDドライバを必要に応じて実装または移植する必要があるかもしれません。申し訳ありませんが、NXPによる直接的な例やソフトウェアリリースは提供されていません。
BR
チェイン