你好,
我尝试使用 Mcu_performReset 函数 RESET 控制器,但 PC 从该函数退出时处于 RESET 状态,而处理此 RESET 机制的函数Power_Ip_Specific_RequestPerformReset () 没有数据,取决于功能性 RESET 还是破坏性 RESET。我尝试配置S32DS,但问题仍然存在。
我使用的是 SW32J100_RTD_R23-11_0.8.0_CD04_HF01,S32DS 3.6.7 版本。
请问我哪里做错了?
谢谢!
阿莫尔
嗨@PavelL ,
我了解了情况,会联系现场工程师解决这个问题。
感谢您的支持。
此致,
阿莫尔
你好@Ajadhav5 ,
我写信给您是关于您目前拥有的一款产品——一款尚未正式上市的新产品(NPI)。
请注意,已获准提前使用此类产品的客户已指派了现场工程师。您指定的现场工程师应作为您解决有关本产品任何问题、疑虑或疑问的主要支持渠道。
我们的在线支持团队将在该产品正式版本发布后,提供更广泛的支持服务。在此之前,我们将无法提供所需的帮助。
感谢您对此事的理解,我们期待进一步加强与您的合作关系。如有任何疑问,请随时联系您的现场工程师,或直接联系我的团队和我。
感谢您的理解。
顺祝商祺!
帕维尔