こんにちは、
私はS32K388をアプリケーションに使っています。チップのADCを使ってアナログ電圧を測定したいと思っています。私はVDD_HV_AとVDD_HV_Bに3.3Vを供給し、通常、ADCの基準電圧には2.5Vの高精度電圧リファレンスを使用します(専用のADC ICを使用する場合)。可能であれば、同じ電圧基準を引き続き使用したいと考えています。
S32K388のデータシートを見ると、VREFHは2.97V~5.5V(p20)の範囲である必要があり、常にVREFH≦VDD_HV_Aである必要があることがわかります。
JulesW_0-1781795384342.png
表38に示されている精度値は、VDD_HV_A - 1.5V >= VREHF >= VDD_HV_A + 0.1V の場合に有効であることがわかります。
JulesW_1-1781795636960.png
この目的で2.5Vの基準電圧を使えず、私のアプリケーションに最低でも3.0Vの基準値を見つける必要があることを確認していただけますか?または、VREFH = 2.5V、VDD_HV = 3.3Vの場合私は大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
ジュールズ
こんにちは、
データシートによると、VREFHは最低2.97Vに制限されているため、それは仕様外となります。
ご指摘のとおり、指定された最低限の基準を満たす参考文献を見つける必要があります。
データシートの注記[5]はVDD_HV_A = 5Vの場合に有効であると思われます。
BR、ペトル
VREFH ADC高基準電圧[1][6] 最小2.97標準値3.3または 5.0 最大5.5V
VREFL ADC低基準電圧[1] -0.10 0.1V
VREFH ADCの高基準電圧に2.5Vを設定した場合、その値は2.97V~5.5Vの範囲外であることを意味します。ADC機能が失敗します