2382333_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2382333_ja-JP

2382333_ja-JP

電圧状態と制御

NXPチームの皆様、こんにちは。


S32K388におけるLVSC登録のフラグはどのように解釈されるべきか


ゴー/ノーゴーフラグ

これらはクロック回路への電源供給のみを示す指標なのでしょうか?

これらの旗に対する推奨されるセーフティ対策は何ですか

LVDxとLVRx

LVDxはどのように解釈されるべきか。LVRxフラグとはどのように違うのですか?レベルがしきい値を下回るとリセットされるのではないでしょうか?

LVDxフラッグの推奨セーフティ対策は何ですか?


Re: Voltage status and control

こんにちは、 @Ars_ さん

Q:それらはクロック回路への電源供給のみを示す指標ですか?
A: はい
Q: これらの旗に対する推奨されるセーフティ対策は何ですか?
A: リファレンス・マニュアルに添付されているS32K3xx_fault_map.xlsxを参照してください。
推奨される回復メカニズム:割り込みに続いて、ISRからトリガーされるSBC開始のPOR。
Q:LVDxはどのように解釈すればよいですか?LVRxフラグとはどう違うのですか?しきい値を下回るとリセットされるんじゃないですか?
A:LVDモニターはシステムリセットの原因ではありません。LVRがリセットをトリガーします。

danielmartynek_0-1781685154329.pngdanielmartynek_0-1781685154329.png

しきい値については、S32K3xxデータシートの表10(供給監視)を参照してください。

Q: LVDxフラッグの推奨セーフティ対策は何ですか?
A:LVDの閾値は動作範囲内にあり、警告表示としてのみ機能します。割り込みによるソフトウェアの反応。


また、NDAのもとでS32K3xx Secure Filesに掲載されているS32K3xxセーフティマニュアルも参照してください。


よろしくお願いいたします。

ダニエル

Re: Voltage status and control

こんにちは、ダニエルさん。

ご意見ありがとうございます。以下の点についても説明していただけますか?

S32K3xx_fault_map.xlsx NCF[4]について少し混乱しています。

「電圧関連のエラー:PMC 1.1Vおよび2.5V GnG;PAD過電圧」と表示されます。

つまり、以下のフラグのみがFCCUにルーティングされるということですか?

PMC 1.1 - LVR11LPF、HVD11S

GNG 2.5 - GNG25OSC2F、GNG25OSCF


特定の供給に対して 2 つの LVR フラグが与えられます。LVR25LPFとLVR25F。それらは互いにどのように異なるのでしょうか。

Re: Voltage status and control

こんにちは、 @Ars_ さん

FCCUにルーティングされる障害は以下のとおりです。

  • VDD2P5_GNG_ERR
  • VDD1P1_GNG_ERR

以下の障害はリセット生成モジュール(MC_RGM)にルーティングされます。

  • LVR11
  • LVR25

LVR25FはFPM(フルパフォーマンスモード/RUNモード)のV25電力領域で低電圧リセットイベントが発生したことを示します。
LVR25LPFは、FPMまたはLPM(低性能モード/スタンバイ)のいずれかのV25電力領域で低電圧リセットイベントが発生したことを示します。


danielmartynek_0-1782111293332.pngdanielmartynek_0-1782111293332.png


よろしくお願いいたします。

ダニエル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-23-2026 02:41 AM
更新者: