データシートによると、GD3160を設定するには、まずMODE_2のCONFIG_ENビットを1に設定する必要があります。その場合、MODE_2の最初のビットであるRb/Wは0であるべきか、それとも1であるべきか?
理解済み请次を参照:
正しい解釈は確かに次の通りです。
0 = 読み取り
1 = 書く
はい、下の図に示されているCONFIG1~7レジスタ、MODE1およびMODE2レジスタ、RMSK1およびRMSK2レジスタ、MSK1およびMSK2レジスタ(これらの書き込みはMODE_2のCONFIG_ENによって制御されます)に加えて、ビット23が1である限り、他のレジスタも設定されますか?
henh_0-1781578575329.png
guoweisun_0-1781578136768.png
23番目のビットのことですか?