IDE バージョン:
S32 Design Studio for S32 Platform
バージョン: 3.6.7
RTDバージョン:7.0.1
eMIOS0 のパス 0 がバス B として機能する
eMIOS0 のチャネル 1 は入力捕捉として機能します(BUS B を使用)
eMIOS0のチャネル4はPWM出力として機能します(内部数値)
同じ eMIOS0 が異なるチャネルで許可されているかどうか PWM と入力检测?
EB に到達していない位置は通知され、位置が検出されていないことが通知されます。
eMISO_0、eMISO_1、eMISO_2は異なるチャネルで共有できます。設定の詳細については、UM拡張モジュラーIOサブシステム(eMIOS)のブロック図を参照してください。
こんにちは@北大街老司机 潜在王者
はい、同じインスタンス内の異なるチャネルは、異なるモードで設定できます。
「EB」とは、EB tresos Studioのことでしょうか?確認させてください。
BR、VaneB