2379855_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2379855_ja-JP

2379855_ja-JP

EISテスト評価委員会機能コンサルティング

EVBMA6x02BMU、EVBMA8420DT、EVBMA7x18DT1の3枚のボードで構成されるEISテストソリューションに関して、以下の疑問が生じます。
1. サポートされているEISテストの周波数範囲は?

2. 従来の周波数掃引試験方法に加えて、例えば多周波数複合励起を用いるなどして、励起電流をカスタマイズすることは可能でしょうか?

3. ユーザーマニュアルには、1枚の基板で8~18個のセルをテストできると記載されています。セルの数が8個未満の場合でもテストは完了できますか?

4. 実際の使用において、評価ボードとバッテリーセル間の接続方法に関する要件や標準仕様はありますか?

5. 大容量電池の内部抵抗が比較的低い場合、大きな励磁電流が必要となります。これは制御可能でしょうか?

Re: EIS测试评估板功能咨询

1: 0.1~1kHz

2:独自の刺激信号を作成できます。

3:BMA7418は少なくとも8個のセルをサポートします。

4:ここではあまり詳しく説明されていません。UG10341の10ページを参照してください。

5: 例えば、BMA8420 + TAA3033のEIS励起方式、すなわちUG10341図8では、励起電流の「大きさ/振幅」はBMA8420単独で直接設定されるのではなく、TAA3033によって調整されます。センス抵抗が励起電流の振幅を定義します。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-12-2026 02:32 AM
更新者: