こんにちは、NXPさん。
MCXW23はAOA(BLEによる到来角)機能に対応していますか?
この機能を使って場所を特定する必要があります。
ありがとうございました。
こんにちは、アナさん。
わかった。どうもありがとうございました。
しかし、お客様は位置情報機能を備えたBLEを必要としているため、MCXW72は評価対象となる選択肢の一つです。
再度、感謝します。
こんにちは、
あなたの調子が良いといいのですが!
MCXW23ではAOA(到来角)はサポートされていません。位置特定アプリケーションにおいては、このデバイスはUWBトラッキングタグおよび位置特定ソリューションのコンパニオンチップとして機能することを目的としています。UWBサポートの詳細については、NXP SemiconductorsのTrimension ® 超広帯域無線(UWB: Ultra-Wideband)ページをご覧ください。
あるいは、MCXW72ファミリはチャネルサウンディングによる位置特定にも対応しています。詳細については、アプリケーションノートAN14865「KW47およびMCXW72のチャネルサウンディングの基礎」を参照してください。
よろしくお願いします、
アナ・ソフィア。
こんにちは。NXP製品にご関心をお寄せいただきありがとうございます。
MCX W72を潜在的な解決策としてご検討ください。開発を支援するための評価ボードも用意されており、その中にはチャネルサウンディング**アプリケーション**向けに特別に設計されたMCXW72-LOCも含まれています。
他に質問があれば、遠慮なくお尋ねください!
よろしくお願いします、
アナ・ソフィア。