2371540_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2371540_zh-CN

2371540_zh-CN

VLM Edge 工作室

VLM Edge 工作室


VLM Edge Studio 是恩智浦的一个启动器应用程序,用于与在 FRDM i.MX 平台上本地运行的、支持Ara240 DNPU 加速的 视觉语言模型进行交互。

VLM Edge Studio 提供了一个基于 Qt/QML 的图形用户界面,用于模型选择、提示输入以及与边缘本地运行的 VLM 进行可视化交互。它使用基于 REST 的接口和流令牌响应,通过eIQ AAF 连接器Ara240 Runtime SDK通信。

 

主要功能

  • 在支持的 i.MX 平台上进行本地视觉语言模型推理
  • Ara240 DNPU 加速
  • 基于图形用户界面的模型选择和提示输入
  • 流式令牌输出
  • 与 eIQ AAF 连接器和 Ara240 Runtime SDK 集成
  • 支持使用 USB-C 高清摄像头进行基于摄像头的视觉输入

 

支持的机型

  • Qwen2.5-VL-7B-Instruct-Ara240

该模型以兼容 Ara240 的model.dvm 文件形式提供,用于在目标平台上本地执行。

 

基本安装


确保 Ara240 运行时 SDK 已安装在目标板上后,复制 Debian 软件包:

scp vlm-edge-studio.deb root@:

用以下工具安装

dpkg -i vlm-edge-studio.deb

安装可能需要几分钟时间,因为在设置过程中需要提取模型。

 

运行 VLM Edge Studio


启动应用程序:

run_vlm_edge_studio

启动前,请确保 Ara240 运行服务正在运行:

systemctl status rt-sdk-ara2.service --no-pager -l

一旦图形用户界面出现,点击 "加载"(LOAD)即可加载模型。模型准备就绪后,输入提示并提交,即可与 i.MX 平台上的本地 VLM 进行交互。

 

演示视频


在随附的视频中,我展示了如何启动VLM Edge Studio、加载支持的视觉语言模型、提交提示以及如何使用Ara240 DNPU加速与本地运行的模型进行交互。

(在我的视频中查看)

摘要


VLM Edge Studio 是在使用 Ara240 DNPU 加速的恩智浦 i.MX 平台上评估本地视觉语言模型推理的有用工具。它提供了一个简单的工作流程,可直接在边缘加载模型、输入提示和与视觉语言人工智能交互。

 

链接


ARA2-M2-16G-GTARA240实践培训
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-02-2026 03:10 PM
Updated by: