2369908_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2369908_ja-JP

2369908_ja-JP

S32DS for DSでS32K344の周辺機器を設定する方法

こんにちは、

S32K344 WBのCAN、UART、SPI、I2Cなどの周辺機器の設定方法を研究し、それらを自社システムの低レベルドライバに移植したいと考えています。私はAUTOSARシステムを必要としないので、EB Tresos DSはダウンロードしません。私はS32およびRTD LLDドライバと、s32k3_wb_can、s32k3_wb_self_testなどのサンプルのみをダウンロードしました。S32DS for DSでS32K344のペリフェラルのピン、クロック、DDRなどを調整する方法がわかりません。学習するためのガイドドキュメントやビデオを提供していただけませんか?ありがとう。

Re: How config S32K344's periperial in S32DS for DS

こんにちは

以下のトレーニングプレゼンテーションは、 S32K3のドキュメントに掲載されています。

S32K3xx通信モジュール:LP UARTおよびLIN(RTD搭載) - トレーニング
S32K3xx通信モジュール Flex CAN - トレーニング
S32K3xx通信モジュール Flex CAN (RTD搭載) - トレーニング

S32K3 RTD 3.0.0に基づいたトレーニング・マテリアルもいくつかあります。
S32K3_RTD_Training_eDMA.pdfおよびS32K3_RTD_Training_CAN (2).pdf は、 S32K3xx FlexCAN レガシーおよび拡張 RXFIFO DMAからダウンロードできます。

添付のS32K3_RTD_Training_LPSPI.pdfおよびS32K3_RTD_Training_LPI2C.pdfも参照してください。

申し訳ありませんが、公開されているLPUARTトレーニング・マテリアルはS32K3 RTD 3.0.0に基づいています。行方不明です。


S32K344-WB ハードウェア用の RTD は、あなたが言及したもので、実際には SW32K3_RTD_4.4_2.0.0 をベースにしており、具体的にはS32K344_Whiteboard_Example(LLD)_RTM_1.0.0.zip です。S32K344-WBだけを学習したい場合は、まずここにあるサンプルを学習してテストすることをお勧めします。


新規プロジェクト開発においては、このような旧バージョンのS32K3 RTDを使用することはお勧めしません。以下の動画をご覧ください: S32 Design Studio 3.6.0 を使用した RTD 5.0.0 のダウンロード、インストール、設定方法

RTD5.0_download_install_configure.mp4 の動画の 3:40 のところで、S32K3 RTD のインストール後の多くの例を見ることができます。

S32K3 RTDとS32DSの両方がアップデートされました。

インストールをお勧めします S32K3_S32M27x リアルタイム・ドライバ ASR R23-11 バージョン 7.0.1 ( SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip ) S32DS v3.6.6

SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip は、 S32K3 標準ソフトウェア -> オートモーティブ SW - S32K3/S32M27x - Cortex-M 用リアルタイム・ドライバ -> S32K3_S32M27x リアルタイム・ドライバ ASR R23-11 バージョン 7.0.1 を クリックしてダウンロードできます。

お役に立てば幸いです。

よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。

Re: How config S32K344's periperial in S32DS.3.4 for DS

ちなみに、私の設定はS32用のS32DSで、サンプルコードはS32K344_Whiteboard_Example(LLD)_RTM_1.0.0です。RTDはSW32K3_RTD_4.4_2.0.0です。私はEB TresosとAutoSarシステムを使用していないので、Tresosの例は使用していません。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-30-2026 04:58 AM
Updated by: