2368421_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2368421_ja-JP

2368421_ja-JP

UDSブートローダーとCAN上のJ1939スタックの統合

 

説明:

チームの皆さん、こんにちは。

私はS32DS 3.6.5とRTD 3.0.0を使用してS32K344で作業しています。

現在の実装:

  • FlexCAN CAN通信
  • ISO-TP経由のUDSブートローダー
  • J1939アプリケーション通信
  • GCCコンパイラ
  • AUTOSAR RTDドライバ

以下のものの共存に関して指導が必要です。

  1. UDS診断(ISO14229)
  2. ISO-TPトランスポート層
  3. J1939通信スタック
  4. S32k344ではCAN終端抵抗の設定をソフトウェアで選択する必要がありますが、その方法を教えてください。
  5. トランシーバとMCUにおけるCAN終端の設計方法について説明します。

質問:

  1. 同じCANコントローラ上でUDSとJ1939を同時に実行するための推奨アーキテクチャは何ですか?
  2. UDSとJ1939用に別々のCANメッセージバッファを使用することは推奨されますか?
  3. CAN IDフィルタリングはどのように設定すべきですか?
  4. NXPの参考例はありますか?
    • UDSブートローダー
    • J1939スタック
    • FlexCANの共有利用
  5. このユースケースに関して、RTD 3.0に既知の制限事項はありますか?

コントローラ:

  • S32K344
  • RTD 3.0
  • S32DS 3.5

ありがとう。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: