FRDM-MCXN947 能否通过 J7 PMOD 连接到 LCD-PAR-S035?有没有相关的 Zephyr 例子?#LVGL
不客气。如有任何新问题,欢迎创建新帖。
感谢您的答复。 FRDM-MCXN947 通过 J8 连接器与 LCD-PAR-S035 连接,运行良好。
你好@chaohang021、
谢谢您的帖子。
不,在 FRDM-MCXN947 上,LCD-PAR-S035 不是 J7 Pmod 连接路径。主板用户手册说,28针FlexIO接头J8支持液晶显示屏,并明确指出该接头旨在支持 LCD-PAR-S035 显示屏。J7 接头单独记录为用于连接外围模块的通用 Pmod 接头,而不是本主板的 LCD_PAR_S035 连接。
是的,恩智浦 Zephyr 显示器便携性演示和 FRDM-MCXN947 + LCD-PAR-S035 的 Zephyr LVGL 演示流程与此相关。 对于 FRDM-MCXN947,Zephyr/LVGL 示例使用样本/模块/lvgl/demos,板为:FRDM MCXN947 (CPU0) 和 SHIELD= " lcd_par_s035_8080 "。
希望对您有所帮助。
BR
西莱斯特