こんにちは、
私はMCU MKL03Z16VFK4Rを持っており、P Emicro Multilink Universalを使用してWindows XP上でこれをプログラムする必要があります。私が収集した情報によると、WinXPをサポートするCodeWarrior 10.6が存在するようです。
CodeWarrior 10.6のソフトウェアインストーラーを共有していただけますか?
または、Windows XPをサポートする他のソフトウェアはありますか?
よろしくお願い申し上げます。
こんにちは、 @Chalearmratさん
投稿ありがとうございます。
利用可能なCodeWarrior 10.6インストーラーはありません。CodeWarriorのダウンロードページ(NXP Semiconductors)で、利用可能なCodeWarriorのさまざまなバージョンをご確認ください。
Kinetisに推奨されるバージョンはCodeWarrior for MCUs 11.1(Windows 11で使用可能)ですが、KL03のサポートは含まれていません。
carlos_o_0-1778783252765.pngcarlos_o_0-1778783252765.png
KL0xシリーズはMCUXpresso IDEでサポートされており、SDKはMCUXpresso SDK Builderからダウンロードできます。
carlos_o_1-1778783488621.pngcarlos_o_1-1778783488621.png
こんにちは、
CodeWarrior 10.6はかなり古いバージョンであり、公式インストーラーはもはや容易に入手できない可能性があります。PEmicro Multilink UniversalをMKL03Z16VFK4Rする場合は、NXPのCodeWarriorのアーカイブダウンロードや、Windows XP対応のPEmicroのレガシーソフトウェア・ツールを確認することをお勧めします。インストーラーにアクセスできない場合は、正確なMCUとデバッガモデルをNXPまたはPEmicroサポートに問い合わせるのが、サポートされているレガシーパッケージを入手する最も安全な方法です。