公式のPETパッケージにはS32K389がS32K3に含まれていないため、S332K344モデルを使用しています。周辺機器はスクリーンショットに示されています。ただし、S32K389は3つのコアすべてを連続モードで動作させる必要があります。全体の消費電力を推定したいのですが、3.3V電源、105℃でS32K389のクロック速度は160MHzです。PETのS32K344の周辺機器アプリケーション選択を使用した場合、全体の消費電力はどのくらいになるでしょうか?あるいは、どのように計算すればよいでしょうか?開発ボードがないため、おおよその見積もりしかできません。専門家の方の助けが切実に必要です。
こんにちは
近年、PET測定装置のアップデートは比較的緩やかであったため、S32K3x8シリーズは公式サイトからダウンロードできなくなっています。実際、PET測定装置の主なデータソースはデータシートです。
S32K3データシートRev14の「6.7 供給電流」および「6.8 動作モード」のデータを直接参照することをお勧めします。
また、技術サポートのご依頼は、会社のメールアドレスで登録されたアカウントから送信していただくようお願いいたします。そうすることで、お客様の問題を優先的に対応できます。リソースに限りがあるため、一般的なメールアカウント(gmail.com、qq.comなど)からのメールには対応できません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------