我的订单/许可证信息:
订单编号/行号:S32DS-IDE-ARM-V2-X_78357511/1
配送编号:129144101 激活码:60CA-0D4F-9A08-3EEB 产品:适用于 ARM v2.2 的 S32 Design Studio 更新 2 到期日期:20
30 年 4 月 21 日
问题描述:
在安装过程中,激活失败并伴有错误信息:"软件激活码已在此管理平台上用于 3 激活 2.2" 。
我只在一台电脑上使用该许可证,问题是在我重装系统后出现的。现在许可证已被锁定,无法激活,网站上也没有手动退回许可证的选项。
请帮我重置激活次数并解除此许可证的硬件绑定,这样我就可以在我当前的电脑上正常激活它。
谢谢!
我已经修好了。只需删除C:\ProgramData\FLEXnet 文件夹,重新安装软件,并在输入激活码时选择脱机安装即可。