S32 Design Studio V2.2のライセンス延長(または新規ライセンス)のリクエストこんにちは。私のS32DS v2.2のライセンス(別のアカウントに紐付けられています)の有効期限が切れました。
拡張にご協力ください:861B-3BB1-A1E5-CFAB
もしくは、代わりに新しいものをいただけますか?このアカウントで取得したライセンスは常に「ソフトウェアのアクティベーションコードは別の機能用です。返却しますか?」というエラーが表示されますが、何度も確認したところ、バージョン2.2用です。
アクティベーション | インストール | ライセンス | インストーラーのダウンロード回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one )アクティベーションコード自体に問題があるわけではないはずです。なぜなら、以前使っていたパソコンでも同じアクティベーションコードが使えたからです。
回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one )前回の返信では、highlighさんのログにはproductName=3と表示されていました。しかし、私の古いコンピューターのログを確認したところ、productName=S32DS-IDE-ARM_2.2でした。
問題はこの段階にあると思われます。現在、問題の原因が私のローカル環境にあるのか、それともNXP認証サーバーのメッセージに問題があるのかを確認中です。ログに記録されているJava環境のバージョンが私の古いコンピューターと全く同じなので、問題はNXPサーバーにある可能性が高いと考えています。
回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one )私も同じ問題を抱えています。ウェブサイトから提供されたアクティベーションコードに何か問題があるのでしょうか?
回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one )ご参考までに:
- S32 Design Studio for Arm v2.2
インストールログファイルの一つを添付します。
-ハイライトログ:
コンソール:
エラー: ソフトウェア アクティベーション コード9685-0633-B534-E6ADは CLLFeatureDetail [productName= 3 、featureName=Activated、featureVersion= 2 . 2 、activationID= 9685-0633-B534-E6AD 、expirationDate= 22 -Apr- 2030 、daysToExpire= 1460 、description=、location=CLL_LOCATION_TYPE_FNO、hasNext= false ] 用ですが、 S32DS-IDE-ARM_2.2 :Activated: 2 . 2機能が必要です。
回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one )S32 Design Studio for Arm v2.2回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one )こんにちは、
S32DS v2.2(アップデート2なし)をダウンロードして、再度アクティベートしてください。
それでもアクティベーションが失敗する場合は、c:\ProgramData\FLEXnet\ の内容をバックアップして削除し、再度インストールを開始してください。このフォルダはデフォルトでは非表示になっています。
Re: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one )こんにちは、
お客様のS32DSライセンスが延長されました。