2346214_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2346214_ja-JP

2346214_ja-JP

PCF2119RU/2/F2用ソフトウェアルーチンを探しています

PCF2119RU/2/F2用のソフトウェアサンプルを共有していただけますか?


Re: 寻求 PCF2119RU/2/F2 软件例程

こんにちは、

PCF2119RU/2/F2向けには、専用のソフトウェアサンプルパッケージは提供しておりません。このデバイスはMCUに依存しないように設計されており、制御ソフトウェアは通常、デバイスの命令セットに基づいてお客様が直接実装します。
 
PCF2119Xのデータシートには、以下の項目を含む詳細なソフトウェアガイダンスとサンプルが既に含まれています。
初期化シーケンス:
I²Cインターフェース
4ビットおよび8ビット並列インターフェース
すべての命令のコマンドとタイミングの説明
具体的なI²Cコード例:
ディスプレイの初期化
DDRAMに文字を書き込む
CGRAMでカスタム文字を定義する
第16項(アプリケーション情報)の段階的な例、特に以下を参照:
セクション16.12:I²Cバスの動作例
第16.13節:初期化
第16.14節:ユーザー定義文字(C言語風のコード例付き)
 
これらのサンプルは、あらゆるマイクロコントローラプラットフォームに直接ポータブルに設計されている。
 
BRs、トーマス
Re: 寻求 PCF2119RU/2/F2 软件例程

PCF2119Xシリーズにはソフトウェアのサンプルはありますか?それらは汎用的なものですか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-09-2026 02:30 AM
Updated by: