亲爱的恩智浦支持团队
目前,我们在使用 MC33771C IC 进行电流感应测量时遇到了一个问题。
我们的系统使用 1 mΩ 分流电阻器(配置的分流值 = 1000 µΩ)。但是,IC报告的测得电流似乎高于流经分流器的电流量。
观察测量结果:
实际电流: 1 A → 测量值: ~1185 mA
实际电流: 2 A → 测量值: ~2383 mA
实际电流: 3 A → 测量值: ~3515 mA
测量误差似乎比实际电流高出大约 18-19% 。
请您帮助我们理解:
是否有可能影响当前测量精度的校准或配置参数?
是否有针对 MC33771C 电流感应路径的偏移/增益校准的推荐程序?
如果您需要其他详细信息,例如寄存器配置、原理图或测量设置,请与我们联系。