外部 VREFH リファレンス電圧を使用したいのですが、MCX-C24x のデータシートには VREFH の許容電圧範囲が記載されていません。興味深いことに、KL27、MCX-C04x、または MCX-C44x のデータシートでは、VREFH の範囲が 1.13V から VDDA までと宣言されていますが、C24x のデータシートではそれが宣言されていません。(改訂4/2025)
C24x も同じケースで、1.17V ~ VDDA の範囲を適用できると想定しても安全でしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは@Jiri_n
BR
アリス
こんにちは@Jiri_n
ご辛抱いただきありがとうございます。