您好,NXP团队:
#define demo_i2s_tx_instance_index (7U)
#define demo_dma_instance_index (0U)
#define demo_i2s_tx_channel (19)
#define demo_i2s_master_clock_frequency(24576000)
上述定义使用 DMA 传输 I2S TX (I2S7)。现在我想使用 I2S6 进行 I2S DMA 接收。我应该如何配置这些值?
上面这些定义是使用 DMA 传输 I2S TX (I2S7), 我现在要使用 I2S6 做 I2S DMA RX。改如何配置这几个值呢?
#define demo_i2s_rx_instance_index (????)
#define demo_rx_dma_instance_index (????)
#define demo_i2s_rx_channel (????)
谢谢!
哈利
查看芯片的参考手册/DMA Mux 请求源表,了解 I2S6 RX/SAI6 RX(通常是顺序的或与 TX 通道偏移的)。