NXPチームの皆様、こんにちは。
私はS32K146 MCU を使用しており、達成可能な最大 CAN-FD データ フェーズ ビット レートを確認したいと思います。
私の設定:
こんにちは、
章 55.3.11.1 クロック ドメインとデバイス RM の制限では、達成可能な最大データ フェーズ ビット レートを計算するための式を示します。あなたがおっしゃった 5Mbps は可能です。
ビットレートパラメータの計算には以下のカリキュレータを使用することができます。
https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx-Knowledge-Base/MPC5xxx-S32Kxx-LPCxxxx-CAN-CAN-FD-ビットタイミング計算/ta-...
BR、ペトル