连接引脚 LPC1788你好。连接引脚 VDD、VSS LPC1788FBD208、LPC1788FET208(100nF 或 10nF 或其他)的电容容量是多少?连接引脚 VDD-REG3V3、VSS-REG LPC1788FBD208、LPC1788FET208(100nF 或 10nF 或其他)的电容容量是多少?有多少电容连接到引脚 VDD-VSS;VDD-REG3V3-VSS-REG(每个 VDD、VSS 引脚或其他引脚都有电容)?与引脚 VREFP、VDDA 的连接方案是什么?VBAT 引脚的连接方案是什么?针脚 X1-X2 的连接方案是什么?针脚 RTCX1- RTCX2 的连接方案是什么?如果你有关于这个主题的应用笔记,请发送。
Re: connect pin LPC1788Hello
有关电容的值和数量,您可以查看我们合作伙伴提供的 LPC1788 开发套件信息作为参考。请注意,这些信息仅供参考。 Embedded Artists AB |合作伙伴概况|恩智浦半导体有限公司
LPC178x 数据表图 8 中的图片显示了电源分布,您能否确认这就是您需要的连接方案?或者,您能否帮助我们分享您所需信息的详细信息?
针脚 X1-X2 的连接方案是什么?
-UM10470 中的 3.8.2 章、表 43 和图 10 可以指导您了解连接和数值规格。
针脚 RTCX1- RTCX2 的连接方案是什么?
-参见 UM10470 第 29.4 章 图 155
最诚挚的问候,路易斯
Re: connect pin LPC1788我看过 LPC1788 OEM 板方案,但它没有告诉我要安装哪些电容器(该方案中总共有 18 个电容器,还有 13 对引脚 VDD,VDD-REG3V3)。连接引脚 VDD、VSS LPC1788FBD208、LPC1788FET208(100nF 或 10nF 或其他)的电容容量是多少?连接引脚 VDD-REG3V3、VSS-REG LPC1788FBD208、LPC1788FET208(100nF 或 10nF 或其他)的电容容量是多少?有多少电容连接到引脚 VDD-VSS;VDD-REG3V3-VSS-REG(每个 VDD、VSS 引脚或其他引脚都有电容)?VSS 和 VSSA 之间是否需要铁氧体磁珠? 在我的设备上 FCPU=120MHz,使用以太网、USB、RTC、3 个 UART、1 个 CAN、1 个 I2C、EMC 用于 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 和 与非 闪存、GPIO