TJA1057GTK および TJA1145AT/FD チップの最新の FMEDA ファイルを提供していただけますか?
ここには TR1309 レポートしかありません。パッケージの障害モードと重大度レベルのみが示されているようですが、さまざまな障害モードの分布 (%) を取得するにはどうすればよいでしょうか?
sidi1_0-1769494724376.png
親愛なるSidi1様
TJA1057 も TJA1145A も ASIL デバイス ( ISO26262に従って作成されていない) ではないため、これらには FMEDA は使用できません。ピン FMEA のみが利用可能です。TJA1057 のピン FMEA は、添付の AH1308 で入手できます。TJA1145A のピン FMEA は AH1903 で利用できます。この文書は機密情報であり、 TJA1145A製品ページの「セキュア」セクションからダウンロードできます。この文書およびその他の機密文書をダウンロードするには、貴社がNXPと有効なNDA(秘密保持契約)を締結している必要がありますのでご注意ください。
Screenshot_1.png
敬具、
ヨゼフ