2299415_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2299415_zh-CN

2299415_zh-CN

在 i.MX9 板上为扩展接头启用 3.3 V 和 5 V 稳压器

该补丁系列支持 i.MX93-QSB、i.MX93-FRDM 和 i.MX91-FRDM 板上的树莓派扩展连接器使用的外部 3.3 V 和 5 V 电源轨。

这些调节器已在设备树中定义,但默认情况下处于禁用状态。通过激活它们,兼容 RPI 的扩展接头可以正确地为外部模块、HAT 和附加板供电。


董事会变更:


i.MX93-QSB

启用 RPI 连接器使用的 3.3 V 和 5 V 外部供电线路。


i.MX93-FRDM

启用 RPI 连接器使用的 3.3 V 和 5 V 外部供电线路。


i.MX91-FRDM

启用 RPI 连接器使用的 3.3 V 和 5 V 外部供电线路。


目的是

为兼容 Raspberry Pi 的扩展端口提供适当的电源。
为连接外部 HAT 或模块的用户提高硬件兼容性。
对齐所有 i.MX9 参考板,为 RPI 连接器使用一致的电源树配置。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-27-2026 01:33 PM
更新人: