製品に関するマターについて、明確にしておきたいことがあり、問い合わせをするためにこのメールを書いています。
データシート(7 ページ)の「正しいバイアス シーケンス - ターン オン」セクションには、次のシーケンスが記載されています。
GaN TRバイアス設定
LDMOSバイアス設定
ただし、現在のバイアスシーケンスは次のとおりです。
LDMOSバイアス設定(80 mA / 40 mA)
GaNピーキング電圧設定
50 Vを印加し、GaNキャリアバイアスを設定する
RF信号を適用する
このバイアスシーケンスが GaN TR の信頼性や損傷に何らかの影響を及ぼす可能性があるかどうか、製造元に問い合わせたいと思います。
ご確認いただければ幸いです。
再開まで今しばらくお待ちください。
ジョシュ
こんにちは!
提案されたバイアスシーケンスでは、GaN ゲートを明示的に完全にオフにする前に、GaN ドレイン電圧を印加します。
このアプローチは追加のハードウェア保護を含むシステムでは機能する可能性がありますが、A5M36TG140 データシートで推奨されているシーケンスではありません。
データシートに記載されているシーケンスにより、高いドレイン電圧が印加される前に GaN デバイスが完全にオフになることが保証されます。これにより、意図しないドレイン電流を防ぎ、電気的ストレスを軽減し、デバイスを長期的な損傷から保護することができます。
データシートの推奨事項と異なるバイアスまたはデバイアスのシーケンスは、指定された動作条件外であり、正しい動作と長期的な信頼性が保証されないため、システム レベルで慎重に検討および検証する必要があります。
こんにちは、
ご支援ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
ジョシュ