2289659_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2289659_ja-JP

2289659_ja-JP

SC18IS606 SPI電圧ロジックレベル

データシートには、IO ピンは 5V 耐性があると記載されていますが、IC 内部で何が起こるかは不明です。5V I2C ロジック レベルが 5V SPI ロジック レベルを意味するかどうかを知りたいです。それは単なるバッファですか、それともロジック レベルが IC の電源電圧に変更されますか?

Re: SC18IS606 SPI voltage logic level

Hello

すべては供給電圧に依存します。SC18IS606 は、1.71 V ~ 3.6 V の VDD で動作します。MISO を除くすべての I/O ピンは 5 V 耐性があります。つまり、VDD が 1.71 V 以上であれば、チップを損傷することなく最大 5 V の信号を適用できます。最大 5 V の入力を受け入れますが、チップ内部は VDD で動作します。SPI 出力は 5 V ではなく VDD レベルです。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-09-2026 04:20 AM
更新人: