2270140_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2270140_ja-JP

2270140_ja-JP

MCUXpresso IDEターミナル・チュートリアル

MCUXpresso IDE の最新バージョンには、ターミナル エミュレーション アプリケーションが付属しています。このツールは、NXP開発プラットフォームの仮想シリアルポートから送信された情報を表示するために使用できます。

1. MCUXpresso IDEを開く

 
Sabina_Bruce_8-1767115105085.png

2. IDEの上部にある「ターミナルを開く」ボタンをクリックするか、「Ctrl + Alt + Shift + T」を押して、MCUXpresso IDEターミナルを起動します。

Sabina_Bruce_9-1767115121971.png

3. シリアルターミナルを選択

 Sabina_Bruce_10-1767115141929.png

4. シリアルポート設定(LPC-Link2 COMポート番号を使用)を115200ボーレート、8データビット、パリティなし、1ストップビットに設定し、「OK」ボタンを押します。


Sabina_Bruce_11-1767115171111.png

5. 接続が開いていることを確認します。コネクテッドの場合、MCUXpresso IDEはターミナルビューで下図のようになります。


Sabina_Bruce_12-1767115197699.png

6. 出発の準備は完了です



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-27-2026 08:08 PM
更新者: