2268651_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2268651_zh-CN

2268651_zh-CN

从恩智浦i.MX设备向云服务提供商传输安全的物联网数据

嗨,恩智浦社区

我正在开发一个基于恩智浦i.MX 平台的物联网边缘设备项目,我想了解如何架构从嵌入式硬件到云的高效数据管道的建议。

我们的想法是在i.MX应用处理器上捕获传感器遥测数据,在本地预处理数据,然后将其安全地转发给选定的云服务提供商进行存储、分析和仪表板。我一直在研究在恩智浦平台上运行的轻量级 MQTT 代理和安全 TLS 堆栈的各种选择,我很好奇其他人推荐了哪些方法来平衡本地处理和云延迟。

具体而言,我很想听听:
• 推荐的连接堆栈 + i.MX
上的网络安全 • 在恩智浦设备上使用 MQTT/HTTP 架构的经验
• 其他人用来管理间歇性连接的策略

提前感谢!

Re: Secure IoT Data Streaming from NXP i.MX Devices to Cloud Service Providers

您的目标是哪一代 i.MX/SoC(8M Plus、8MM、93、95)?对于电路板支持包,你使用的是哪个版本?

i.MX 上推荐的连接堆栈 + 网络安全
• 在恩智浦设备上 使用 MQTT/HTTP 架构的体验(i.MX 运行本地代理(Mosquitto/EMQX)。设备发布到边缘主题;当广域网启动时,代理会桥接到云端,在未启动时进行缓冲。如果使用 linux 电路板支持包,支持它)
• 其他人用来管理间歇性连接的策略

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-30-2025 02:29 AM
更新者: