こんにちは、
UM Square Checkのドキュメントには、ADCセルフテスト機構について記載されています。しかし、「セーフティ機構」を確認すると、ADCセルフテストは「NONE(なし)」と表示されており、S32K314パッケージのSquare Check (SCheck)設定にもこのオプションは見つかりません。
この機能をCANで有効にする方法や設定方法を教えてください。
こんにちは、チームの皆さん
アップデートはありますか?
よろしくお願いします。
こんにちは、チームの皆さん
アップデートはありますか?
よろしくお願いします。
こんにちは@JasonTsengSG 、
私の理解では、これらはより高いパフォーマンスとトラクションインバーターおよびモーター制御 (eTPU) の追加サポートを備えた新しい K3 派生製品です。
S32K3E_SW_アーキテクチャ.docx
RMとSMはイントラネットで見つけることができます。ここでは(K3Eの代わりに、このK3サブグループを指すために特定のK396派生名を使用することもできます):
Zebra - ドキュメント - S32K396 - すべてのドキュメント
オートモーティブ セーフティ ソフトウェア - リリース_1.0.6 - すべてのドキュメント
敬具、
ラドスラフ
こんにちは、ラドスラフさん。
S32K3E と S32Kxx の違いは何ですか?
どちらも S32K396、S32K394、S32K376、S32K374、S32K366、S32K364 のグループだそうです。
S32K3E 固有の RM および HW セーフティマニュアルはどこにあるか教えていただけますか?
よろしくお願いします。
わかりやすい説明をありがとう、ラドスラフ。