我正在使用 QSPI 下载和 IFC 总线调试基于 ls1043a 处理器的电路板。我在调试过程中遇到了一些问题。你能提供 ls1043aqds 开发板的示意图、参考手册和其他技术材料吗?
你好
对于 LS1043AQDS 参考设计,我可以为您提供以下资源:
1.LS1043AQDS 参考手册-本文档包含有关架构、总线协议、存储器映射和外设接口的详细信息,包括您正在使用的 QSPI 和 IFC 总线配置。
2。原理图-这些提供了电路级的实现细节,有助于调试您的板。
3.QorIQ LS1043A 参考设计材料-其中包括板设计文件、元器件数据表和实施指南。
您可以通过恩智浦网站的QorIQ处理器文档部分访问这些材料。具体而言,请查看 LS1043A 产品页面,那里有可供下载的参考设计材料。
如果您在 QSPI 下载或 IFC 总线实现方面遇到特定问题,我还建议您查看 LS1043A SoC 参考手册,该手册提供了有关这些接口的详细注册器级别信息。
问候