你好,恩智浦
版本 4.1.0 的 ZSDK 发行说明指定用于 SDK 版本的主机和控制器的 BLE 资格 ID:
3.3.4.2 蓝牙 LE 控制器认证 DN#:Q338616 链接:@https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/265687
3.3.4.3 线程
蓝牙 LE 主机 Zephyr 认证 DN#:Q305748 链接:@https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/227830
有关后续版本(请参阅 @ https://github.com/nxp-zephyr/nxp-zsdk/releases/)未指定任何资格 ID。这是否意味着 BLE 资格 ID 也适用于@v4.2.0?如果不是这样,那么恩智浦的资格认证路线图是什么;恩智浦
会定期重新认证新版本还是留给客户去做?
问候 Tonny
你好,@tobg
您使用的是哪种恩智浦蓝牙产品?
如果您提供产品部件号,我可以为您提供我们用于蓝牙认证的控制器侧 QDID。
对于您提供的以下链接,我无法成功打开。
3.3.4.2 蓝牙 LE 控制器认证 DN#:Q338616 链接@https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/265687
3.3.4.3 线程
蓝牙 LE 主机 Zephyr 认证 DN#:Q305748 链接: @https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/227830
顺祝商祺!
Christine。
非常感谢 Christine。
我没有找到阅读这份版本说明的方法。
这完美地回答了我的问题。
问候 Tonny