こんにちは、
S32K388 コアは 2 つのタイプで構成されています。
1x LS Cortex-M7 + 3xCortex-M7 @ 320MHzまたは
2x LS Cortex-M7 + 1xCortex-M7 @ 320MHz
上記の構成に従って、CM7_ 0と CM7_ 1を切り離して、2 つの別々のコアとして動作させます。ただし、CM7_2 は永久ロック ステップ コアです。
ロックステップコアとは、「 2つのプロセッサが並列に動作し、同じ命令セットを同時に実行する」ことを意味します。ロックステップの主な特徴は、両方のコアが同じ命令を実行し、各ステップで結果を比較して一致を確認することです。不一致が検出された場合は、いずれかのコアに潜在的なエラーまたは障害が発生していることを示し、障害処理メカニズムが起動します。
CM7_2と同時に同じ命令セットを実行している別のコアを知りたい
KiranGowda_0-1763558453914.png
前もって感謝します
こんにちは@KiranGowda
はい、その通りです。CM7_0 と CM7_1 がロックステップ モードに設定されている場合、両方のコアが同じ命令を同時に実行し、それらの間の不一致によって障害レポートがトリガーされます。同様に、CM7_2 はペアのコアと永続的にロックステップで動作し、同じ命令ストリームを継続的にミラーリングし、検出された障害やエラーを報告します。
こんにちは@VaneB
CM7_0 と CM7_1 がロックステップ コアの場合、両方とも同じ命令を実行し、矛盾があれば報告されます。同様のコンテキストで、CM7_2 は永続的なロックステップであり、別のコアが同じ命令を実行し、障害またはエラーがあれば報告します。
よろしくお願い申し上げます。
こんにちは@KiranGowda
CM7_2 は永続的なロックステップ モードで動作するため、単一のエンティティとして扱われ、分離することはできません。このため、もう一方のコアには明確な名前が付けられず、同じユニットの一部とみなされます。
BR、ヴェインB