你好
我在单板计算机 (SBC) 设计上使用 LPC4088FET180 微型计算机。该板还集成了 RTC 芯片。当 SBC 断电时,该芯片使用 3.0V 纽扣电池作为备用电源。I2C 时钟和数据线通过外部 4.75k 欧姆电阻拉高。
我正在尝试确定当我们的单板计算机断电(Vdd=0V)时,LPC4088FET180 的 I2C1 时钟和数据引脚输入阻抗或反向电流的能力是否有规格。我认为当 LPC4088FET180 没有供电时,这些引脚应为高 Z 值。我相信,时钟和数据引脚上可能存在上拉和/或下拉电阻。因此,我不确定在不向微型设备供电(Vdd=0V)的情况下,I2C1 引脚上的这些上拉或下拉电阻会是什么状态。我在数据表中找到的有关上拉或下拉的信息,似乎都是针对 Vdd 为 3.3V 的情况。不过,我想知道 Vdd 为 0V 时的上拉或下拉值和状态。如果能就此问题提供任何帮助或信息,我将不胜感激。
嗨,哈里、
非常感谢你向我指出了LPC408x/7x数据表中关于Vdd=0V时I2C总线引脚状态的信息。我很高兴地了解到,当 Vdd=0V 时,输入为高 Z。
干杯,
肖恩
你好@长板
我查看了 LPC408x/7x 数据表。
LPC408x/7x系列数据表显示,I²C引脚是真正的漏极开路,“当电源关闭时,连接到I²C总线的该引脚处于浮空状态,不会干扰I²C线路。”换句话说,当 VDD = 0 V 时,引脚驱动器本身变为高 Z。
BR
哈利