您好,
我正在进行内核身份验证并通过 u-boot 启动。以下是用于对内核进行身份验证的 u-启动 命令。我试过使用已签名的内核和正确的密钥,也试过使用不同的密钥。但我只得到"内核验证通过!" 。
有没有其他方法可以验证内核映像?
u-boot= > setenv auth_kernel 'if fatload mmc 1:1 ${loadaddr} 图片 & & hab_auth_img ${loadaddr} ${filesize} 0x1a90000;然后\ echo " 内核认证通过了!
";\
else\
echo " 内核身份验证失败!";\
fi'
谢谢,
Kartheek
您好,
如果有事件发生,将打印错误日志。 CST 中提供了一个离线工具 - hab_image_verifier。
此致
哈维