2198958_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2198958_ja-JP

2198958_ja-JP

FXTH8715116T1

FXTH8715116T1チップを採用している自動車ブランド、このチップが車載でどのような役割を果たし、ペリフェラルとどのように連携するのかを教えてください。ご協力いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

 
オーディオ(PDM | I2S | SAI)Re: FXTH8715116T1

こんにちは、ルオキシさん

特定の OEM を開示することはできません。FXTH8715116T1 は、FXTH8715 ファミリの一部であり、トラックや大型プラットフォームなど、高圧範囲 (最大 1500 kPa) を必要とする車載の直接 TPMS アプリケーション向けに設計されています。

これは、各ホイール/タイヤの内側(通常はバルブ ステムまたはバンド モジュール内)に取り付けられた統合 TPMS センサ モジュールであり、圧力/温度/動きを測定し、電力を管理し、定期的に車の TPMS ECU にデータを送信して、ドライバに警告やステータスを表示します。

ホイール モジュール内部には、バッテリー、統合センサ、RF/LF アンテナとのインターフェースがあります。車載側では、コマンドのために LF イニシエーターと通信し、センサの RF フレーム (315/434 MHz) が TPMS レシーバまたは BCM によって受信され、ID が検証され、圧力/温度/加速度/バッテリー データがデコードされ、車載のディスプレイ/警告が更新されます。

BRs、トーマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:29 PM
更新者: