こんにちは、
PN7150 と libnfc-nci と組み合わせたあるタイプの RFID カードに問題があります。リーダーはカードを発見しません。
カードの詳細は次のとおりです(PlayStore アプリの NFC ツールを使用して決定されます)。
カードを提示すると、libnfc-nci のデバッグ出力には次のように表示されます。
2025:11:04-11:18:47.496 NxpTml: PN54X - I2C 読み取りに成功しました.....
2025:11:04-11:18:47.496 NxpNciR: len = 4 > 600701A1
2025:11:04-11:18:47.496 NxpTml: PN54X - 読み取りメッセージを投稿しています.....
2025:11:04-11:18:47.496 NxpHal: 読み取り成功ステータス = 0x0
2025:11:04-11:18:47.496 NxpFunc: NfcAdaptation::HalDeviceContextDataCallback: len=4
2025:11:04-11:18:47.497 NxpTml: PN54X - 読み取りが要求されました.....
2025:11:04-11:18:47.497 NxpTml: PN54X - I2C 読み取りを呼び出しています.....
2025:11:04-11:18:47.497 NxpFunc: Nfc: プロセスイベント情報 mt:3
2025:11:04-11:18:47.497 NxpFunc: Nfc: NFC 受信 ntf gid:0
2025:11:04-11:18:47.497 NxpFunc: Nfc: nci_proc_core_ntf オペコード:0x7
2025:11:04-11:18:47.497 NxpFunc: Nfc: nfa_dm_nfc_response_cback() イベント情報=0x500d
2025:11:04-11:18:47.497 NxpFunc: Nfc: nfa_dm_disc_data_cback()
2025:11:04-11:18:47.497 NxpFunc: Nfc: nfa_dm_disc_sm_execute(): 状態: 1、イベント情報: 10 ディスクフラグ: 0x1
2025:11:04-11:18:47.497 NxpFunc: Nfc: nfa_dm_disc_sm_execute(): 新しい状態: 1、disc_flags: 0x1
libnfc-nci.conf の内容は次のとおりです。
APPL_TRACE_LEVEL=0xFF
プロトコル_トレース_レベル=0xFF
HOST_LISTEN_TECH_MASK=0x07
ポーリングテクノロジーマスク=0xEF
P2P_LISTEN_TECH_MASK=0x00
MIFARE Classic や DESFire などの他のカードは問題なく検出されます。
この問題を解決する方法について何かアイデアを持っている人はいますか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは、
デバイスは RF レベルでカードを検出しますが、カードのアクティベーションがありません。これはおそらく、スタック内のカードのフィルタリング/拒否、またはタイムアウトに関連している可能性があります。サードパーティ製のカードを使用しているため、カードの製造元が提供するドキュメントに基づいて、ソフトウェアにこのデバイスのサポートを実装する必要がある場合があります。
サポートチケットも送信されたことに気付きました。情報の混乱を避けるため、社内チケットでコミュニケーションを続けてください。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。
こんにちは@EduardoZamoraさん、
情報はありがたいのですが、その製品はすでにマーケットに出回っています。新製品ではPN7160を採用します。
添付されているのは、PN7150 で認識されないタグの TagInfo データを表示した、NXP の NFC TagInfo アプリのスクリーンショットです。
開発キットは使用していません。これはカスタム ボードです。
はい、現在、libnfc-nci を実行する Linux システムを使用しています。
よろしくお願いします、
サイモン
こんにちは@simon0815
あなたの調子が良いといいのですが。
PN7150 は新しいデザインには推奨されませんのでご了承ください。代わりにPN7160を使用することをお勧めします。
ひょっとすると、 OM5579などの PN7150 用開発キットを使用していますか、それともカスタム ボードですか?また、アプリケーションは、AN11697 PN71xx Linux ソフトウェア スタック統合ガイドラインに記載されているソフトウェアとドライバに基づいていますか?
カードの詳細を取得するには、 NXP の NFC TagInfo アプリを使用してみてください。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。