按照发行说明中提到的所有步骤,我在 DS3.5 环境中安装了 FS23 SBC AUTOSAR R21-11 版本 0.9.0。
但是,该代码包未显示在 SDK 中。
以下是我的设置详情:
目标板:S32K311
RTD 版本:3.0
FS23 SBC AUTOSAR R21-11 版本:0.9.0
开发工作室版本:DS3.5
我已经验证了安装路径并按照版本说明中的所有说明进行了操作,但是 SDK 仍然没有列出 FS23 SBC 元器件。
您能否提出任何解决方案或更新,使其在 SDK 中可见?
FS23 的 IP 元器件在 0.9.0 代码包中不可用,建议改用 FS23 1.0.0 + RTD 4.0.0。
在 1.0.0 代码包中,IP 和 MCAL 元器件以及示例例程都可用:
还存在一个错误, 即在更新站点生成过程 中,FS23 代码包会覆盖 FS26,该错误后来在版本 s32k3xx_sbc_fs 23_r21-11_1.0.0_ds_updatesite_d2402_updated_d250115.zip 上得到修复 。
致以最诚挚的问候,
Julián