我在定制板上遇到了问题,这是恩智浦 RT1176 并行接口生成的时钟中的电压等级!
我已经制造了一款基于恩智浦 RT1170 芯片的板,我收到了这块板,它对我来说效果很好,看起来一切都很好。
我开始在 MCU 上进行开发,我能够使用 CSI 接收 BT656 视频,能够使用其并行接口将视频流传输到微型显示器,还能够成功使用多个不同的串行接口。
我注意到显示屏上出现了随机的红点,当视频为黑&白时,红点非常清晰,我对这个问题进行了大量调查,但找不到原因。我检查了 RAM (SDR) 中的所有帧缓冲区,但它们都很好!
我测量了 RGB 并行信号(当发送 B&W 时,它们应该是一样的),它们看起来完全一样,上升时间或下降时间没有差别,它们的表现都一样。我还更换了板、电线、微型显示器,但没有任何改变。
我注意到的一件事是,并行输出时钟有点偏离其应有的水平!
时钟频率正确,但电压等级是(-0.7V,3.9V)而不是(0V,3.3V)!
我不确定这是否是导致问题的原因,但这个级别是否正确?(显然不正确),是什么原因导致了这个问题?
我检查了系统的所有输入电压,它们的电平都是正确的。
我在评估板 EVKB-MIMXRT1170 中运行了同样的应用程序,关卡不错!
我的芯片精确编号是"MIMXRT1176CVM8A" ,评估芯片精确编号是"MIMXRT1176DVMAA"
感谢@mayliu1的回复。
1: 一旦我为您准备好了措施,我就会回来讨论这一点。
2:是的,完全一样,我连一条评论都没改,我在两个板上上传了完全相同的二进制,我甚至没有更改 iOS。
3:我尝试过提高和降低时钟速度,但这似乎与问题无关,没有任何改变。
我的原始时钟速度为(~37.5MHz)、我尝试了两种方法(~70.0兆赫)和(~15.0兆赫),时钟行为没有变化。
你好@abady1000、
非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。
1:请确认用于并行接口的 IO 组由 3.3V 供电。使用示波器测量电压,并提供相关模块原理图设计的截图。 您是否将定制开发板的硬件设计与 MIMXRT1170-EVKB 的硬件设计进行了比较?
2:请确认在 MIMXRT1170-EVKB 开发板上正常运行的程序与在您的自定义开发板上运行的程序完全相同。
3: 您是否尝试过降低时钟频率,看看异常情况是否会减少?
敬上
MayLiu