2180017_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2180017_ja-JP

2180017_ja-JP

S32DS 3.4 を SDKs 付きで新規インストールします。一部のペリフェラルが欠落しています。

こんにちは、皆さん。

S32DS 3.4 を新規インストールしました。その後アップデートして「S32K1xx 開発パッケージ」と「S32SDK S32K1XX RTM 4.0.3」をインストールしました。現在、 Gpio_DioIntCtrl_Ipなどのペリフェラルがいくつか不足しています。これを修正するにはどうすればいいでしょうか?インストールされているコンポーネントと利用可能なペリフェラルについては以下を参照してください。

fruit_spinner_0-1759508955277.png


fruit_spinner_1-1759508996307.png


Re: Fresh install S32DS 3.4 with SDK; some peripherals are missing

私もあなたと同じドライバを入手しました。Gpio_Dio および IntCtrl_Ip ドライバを使用せずに GPIO および割り込み機能がどのように処理されるかを確認するには、S32SDK S32K1XX RTM 4.0.3 サンプル プロジェクトを参照してください。

Re: Fresh install S32DS 3.4 with SDK; some peripherals are missing

こんにちは、レオ。

SO私の質問は SDK RTM 4.0.3 に関するもので、答えは RTD 4.4 を使用することです。

私のプロジェクトでは、RTD 4.4 ドライバを使用すると SDK RTM 4.0.3 に比べてサイズが 30% 増加し、ファームウェアがマイクロコントローラ (S32K116) にほとんど収まらなくなり、製品に変更を加えたり機能を追加したりするときに問題が発生するため、RTD 4.4 ドライバは使用できません。SO、ありがとうございます。ただし、RTD 4.4 は選択できません。

Re: Fresh install S32DS 3.4 with SDK; some peripherals are missing

当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。

S32K1xx シリーズを使用した開発では、最新の S32DS および RTD バージョンを使用することをお勧めします。

• S32 Design Studio 3.6.4 – Windows/Linux
• S32K1_S32M24X リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0

IDEsをダウンロードするには、 S32プラットフォーム用のS32 Design Studioページにアクセスしてください-> ダウンロード -> S32 Design Studio 3.6.4 – Windows/Linux

RTD をダウンロードするには、 S32K1ページ-> デザイン リソース -> ソフトウェア -> S32K1 用リアルタイム・ドライバ -> オートモーティブ SW - S32K1_S32M24x - Cortex-M 用リアルタイム・ドライバにアクセスしてください。

各SWへのインストールフロー/詳細についてはリリースノートをご確認ください。

SW をインストールしたら、すべての RTD の例を参照できます。

_Leo__0-1760120074699.png

この情報が役に立つことを願います。リアルタイム・ドライバ (RTD) の使用に関してさらに質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:57 AM
更新者: