2178205_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2178205_ja-JP

2178205_ja-JP

i.MX 93 VDD_SOC の最大デザイン電流

VDD_SOC レールはどのくらいの最大電流で設計する必要がありますか?さまざまな場所で矛盾した情報があります。ハードウェア デザイン ガイド (Rev.2.3) およびデータシート (Rev.6.1) どちらも電流は2700 mA と記載されています。


一方、参考回路図(SCH-51943 PDF: SPF-51943)の 10 ページの表には、必要な電流が1500 mA と記載されています。PMIC 自体はデュアルフェーズ モードで構成されており、最大 6A を供給できます。

PMIC を設計する際に必要な正しい最大 VDD_SOC 電流はどれくらいですか?

PF9453 は i.MX 93 に電力を供給するためのオプションのようです。この PMIC は、最大 2700 mA の出力電流を備えた VDD_SOC の単相モードのみを備えています。VDD_SOC レールに電力を供給するために PCA9451 の代わりに PF9453 PMIC を使用する場合、何か制限はありますか?i.MX 93 は、PF9453 を使用してフルパフォーマンスと温度範囲で動作CANますか?

PF9453 は VDDQ_DDR レール用の追加の降圧コンバータをサポートしていないため、LPDDR4 のみがサポートされることがわかっています。PCA9451 の代わりに PF9453 を使用する場合、他に既知の欠点はありますか?

Re: i.MX 93 Maximum Design Current for VDD_SOC

こんにちは、

PCA9451 は PF9453 より古いですか?

はい、その通りです。

ほとんどの i.MX 93 デザインに PF9453 ではなく PCA9451 が搭載されているのを今でも目にする理由は何でしょうか?

PCA9451はi.MX93用に設計され、同時にリリースされたためです。PF9453は、サイズと性能が求められる産業、IoT、スマート家電、ポータブルアプリケーション向けに重点を置いています。
効率重要です。

よろしくお願いいたします。

Re: i.MX 93 Maximum Design Current for VDD_SOC

こんにちは@JorgeCas

迅速なご対応ありがとうございます。PCA9451 は PF9453 より古いですか?言い換えれば、i.MX 93 デザインのほとんどに PF9453 ではなく PCA9451 が搭載されているのはなぜでしょうか。

Re: i.MX 93 Maximum Design Current for VDD_SOC

こんにちは、

VDD_SOC レールはどのくらいの最大電流で設計する必要がありますか?

i.MX93 の VDD_SOC の最大電流は 2700 mA です。

一方、参考回路図(SCH-51943 PDF: SPF-51943)の 10 ページの表には、必要な電流が 1500 mA と記載されています。PMIC 自体はデュアルフェーズ モードで構成されており、最大 6A を供給できます。

この表は、デュアルフェーズ構成における BUCK1/BUCK3 の最大出力電流 (4000 mA) を示しています。これは、i.MX93 の VDD_SOC 電源レールにコネクテッドされた PMIC からの出力電流です。

Screenshot 2025-09-30 104157.png

PMIC を設計する際に必要な正しい最大 VDD_SOC 電流はどれくらいですか?

これは 2700 mA であり、PCA9450 の BUCK1/BUCK3 のデュアル フェーズ構成は最大 4000 mA を供給できるため、この電源レールに電流を供給するのに十分です。

VDD_SOC レールに電力を供給するために PCA9451 の代わりに PF9453 PMIC を使用する場合、何か制限はありますか?

VDD_SOC レールに電力を供給するために PCA9451 の代わりに PF9453 を使用する場合、制限はありません。

私が見つけた唯一の制限は、LPDDR4x を使用することです。0.6V の VDDQ を提供するための追加の BUCK レギュレータがないため、より困難になります。追加のレギュレータを追加する必要がある可能性がありますが、この問題は PCA9451 では発生しません。

i.MX 93 は、PF9453 を使用してフルパフォーマンスと温度範囲で動作CANますか?

はい、CANます。

PCA9451 の代わりに PF9453 を使用する場合、他に既知の欠点はありますか?

いいえ、PCA9451 の代わりに PF9453 を使用することによるその他の既知の欠点はありません。

よろしくお願いいたします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:46 PM
更新人: