2176911_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2176911_zh-CN

2176911_zh-CN

请求在 IMX6 SABRESDB 上安装 Android 操作系统的文件和说明链接

你好,恩智浦社区、

我目前正在努力将安卓操作系统加载到我的 IMX6 SABRESDB 开发板上,但我需要一些帮助。我正在寻找所有所需文件的直接链接,以及在 SABRESDB 上运行 Android 的详细分步指南。

如果有人能提供以下信息,我将不胜感激:

  1. 所需文件的直接链接

    • 预版本安卓操作系统镜像或源代码。

    • 适用于 SabresDB 的正确内核文件。

    • 成功安装所需的任何其他依赖关系,例如引导加载程序文件或特定设备驱动程序。

  2. 分步安装说明

    • 在开发板上刷新和安装 Android 的完整指南

    • 为实现最佳功能而需要遵循的任何配置步骤。

    • 协助刷新过程所需的工具或实用程序(例如 U-启动、fastboot、UUU 等)。

  3. 故障排除提示(如有):

    • 安装过程中可能出现的任何常见问题以及建议的解决方案。

我搜索了恩智浦的文档和论坛帖子,但我还没有找到一个全面的指南,详细介绍了 SabresDB 的所有细节,如果没有安卓系统,请告诉我,并为我提供相同的 Linux 要求。如果您能提供任何帮助、资源或指点,我们将不胜感激!

@android

@imx

@IMXSABRESDB

@nxp

@nxpcommunity

@nxpcommunity_

@Imx6

@installproblem

Androidi.MX6 全部i.MX6DualPlus | 6QuadPlusi.MX6 四核Re: Request for Links to Files and Instructions for Installing Android OS on IMX6 SABRESDB

你好@BDL-DNE

你可以尝试将最新的 Linux 镜像下载到板上,它很容易启动:

适用于i.MX应用处理器的嵌入式Linux|恩智浦半导体

Rita_Wang_0-1762066037249.pngRita_Wang_0-1762066037249.png

对于安卓电路板支持包,下载时需要管理员限制。

Android 演示图像在此:

适用于 i.MX 应用程序处理器的安卓操作系统 | 恩智浦半导体

如有任何问题,请随时联系我

顺祝商祺!

Rita



Re: Request for Links to Files and Instructions for Installing Android OS on IMX6 SABRESDB这是我遇到的错误

" "
ll-7833@LL:~/Documents/IMX6/P9.0.0_2.2/android_p9.0.0_2.2.0-ga_image_6qsabresd $ sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx6qp -p sabresd -e
本脚本使用 uuu 1.2.135 版本验证,请与此版本保持一致。
支持 dtbo
恢复
生成行到 flash boot-imx6qp.imx 到引导加载程序的分区生成行到闪存分区表。img 到 gpt 的分区
生成行到 dtbo 的分区生成行到 dtbo 的分区
生成行到 flash boot.img 生成行到启动分区
生成线路到闪存系统的分区 .img 到系统分区生成行到 flash vendor.img 到供应商分区
生成要闪存的线路


vbmeta-imx6qp.img 到生成的 vbmeta
uuu 分区,开始使用为恩智浦 imx 芯片生成的 uuu 脚本 uuu(通用更新实用程序)调用 uuu — libuuu_1.2.135-0-gacaf035

成功 0 失败 1 " " 1

:11 1/ 1 [H
ID (W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT] SDP: 启动-f u-f u-timeout 启动-imx6qp-sabresd-uuu.imx " 你能解决这个问题或者如果没问题,你能不能再给我推荐一个合适的安卓或 Linux 代码包

我可以用它来代替你之前提到的安卓代码包。
Re: Request for Links to Files and Instructions for Installing Android OS on IMX6 SABRESDB

你好@BDL-DNE

有原因我能做到,你遇到了什么错误?下载镜像还是机上出现启动错误?

顺祝商祺!

Rita

Re: Request for Links to Files and Instructions for Installing Android OS on IMX6 SABRESDB我一直在尝试使用这个 fles,但遇到了错误,请你们帮帮我。
Re: Request for Links to Files and Instructions for Installing Android OS on IMX6 SABRESDB

你可以在我们的网站上看到,IMX6 SABRESDB的最新安卓电路板支持包支持是安卓P9.0.0_2.2.0(Linux 4.14.98 内核),你可以下载文件参考。

Rita_Wang_0-1759131941267.pngRita_Wang_0-1759131941267.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:03 AM
更新者: