Design Studio 3.6.3 の最新バージョンをインストールしました。K144 のパッケージは拡張機能マネージャに表示されなかったSO、NXP からパッケージをダウンロードしようとしましたが、K144 の例や SDKs は見つかりません。
「Getting Started」やその他のチュートリアルに従いましたが、私のソフトウェアの動作と一致するものがないようです。
このソフトウェアを K144 開発ボードで動作させる方法を最初から詳しく説明してくれる人はいますか?
ありがとうございます。ようやくロードして実行する例ができました。
当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。
S32K144 (またはその他の S32K1 派生製品) を使用した開発では、最新の S32DS および RTD バージョンを使用することをお勧めします。
• S32 Design Studio 3.6.3 – Windows/Linux
• S32K1_S32M24X リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0
IDEをダウンロードするには、 S32プラットフォーム用のS32 Design Studioページにアクセスしてください-> ダウンロード ->
S32 デザインスタジオ 3.6.2 – Windows/Linux
RTD をダウンロードするには、 S32K1ページ-> デザイン リソース -> ソフトウェア -> S32K1 用リアルタイム・ドライバ -> オートモーティブ SW - S32K1_S32M24x - Cortex-M 用リアルタイム・ドライバにアクセスしてください。
各SWへのインストールフロー/詳細についてはリリースノートをご確認ください。
SW をインストールすると、提供されている例が表示されます。
_Leo__0-1758914304492.png
この情報が役に立つことを願います。リアルタイム・ドライバ (RTD) の使用に関してさらに質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。