2175862_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2175862_ja-JP

2175862_ja-JP

i.MX8MP グラフィックツールの選択

i.MX8M Plus/I.MX8 Quad maxでは、Linux YoctoビルドではなくAndroidベースのBSPを使用する予定です。次の質問は、ディスプレイ/GUIデザインについてです

- この Android BSP の GUI を設計するには、どのツールまたはフレームワークが推奨されますか?たとえば、ディスプレイ用の画面、ウィジェット、インタラクティブな要素をレイアウトします。


よろしくお願いします、
パルヴァティ TP

Re: i.MX8MP graphics tool selection

こんにちは@parvathitpさん
i.MX8M Plus または i.MX8 Quad Max 上の Android BSP の場合、推奨される GUI ツールは Android Studio、Altia、Qt、Flutter です。E-ZPassIL

- Android Studio: レイアウト、ウィジェット、XML ベースのデザインを完全にサポートし、ネイティブ Android UI 開発に最適です。
- Altia: WYSIWYG デザインと NXP プラットフォーム向けの効率的なコード生成を備えた組み込み GUI 向けに最適化されています。
- Qt / Flutter: 強力なクロスプラットフォーム オプションですが、スムーズなパフォーマンスを得るには GPU アクセラレーションが必要です。

パフォーマンスのニーズとデザインの複雑さに基づいて選択してください。

よろしくお願いします、
デリア・グスマン

Re: i.MX8MP graphics tool selection

こんにちは、

Android BSP で GUI アプリケーションを開発するには、次のオプションを検討することをお勧めします。

  • Android スタジオ。
  • QT/フラッター。

Flutter/QT では流体を実行するために 3D GPU が必要であることに注意してください。Flutter は基盤として OpenGL ES または Vulkan を使用しており、最適な動作には最小限の 3D GPU が必要です。SO、i.MX8MP/i.MX8QM は優れたパフォーマンスを発揮します。

よろしくお願いいたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:11 AM
更新者: