当我在 Design Studio 3.6.x 中创建应用程序项目时用于 K322、
我可以用我的 PEmicro 和 Debug_FLASH_PNE 配置调试 M7_0 内核。
当我尝试调试 M7_1 内核时,无法与该内核建立连接。
控制台出现错误信息:
"由于连接超时,无法连接到半托管端口。请检查配置的端口号是否正确。"
状态始终停止在 95% 。
最后会出现一个错误窗口,显示信息:"错误 138" 。
我检查了其他核心部件在启动时没有断点。
我还检查了我使用的是 100 针 K322,并检查了正确的时钟设置。
我检查了两份墨西哥档案。
谁能帮帮我?
调试 Launch Group 中的两个内核:
如有问题,请告诉我、
BR,丹尼尔
在 Design Studio 3.6.x 中调试 K322 上的 M7_1 内核由于半托管连接超时和"错误 138 而失败。"这个问题可能是由于端口号配置错误或两个内核之间的竞争条件导致无法成功连接到 M7_1。要解决这个问题,请确保为 M7_1 设置了正确的半托管端口,并考虑以不干扰调试器连接的方式初始化 M7_0 KaiserMemberServices与第二个内核的连接。