2170081_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2170081_ja-JP

2170081_ja-JP

FRDM-MCXE247クイック・スタート

この記事では、FRDM-MCXE247の設計とACHサンプルのインポートおよび実行方法について主に取りあげます。

この記事を読むと、FRDM-MCXE247ボードの主なリソース、設計ファイル、SDKのインポート・ダウンロード・実行方法に関する詳細な知識が得られます。


ハードウェアの要件

  • FRDM-MCXE247ボード1台
  • パソコン
  • USB Type-Cケーブル1本

ソフトウェア要件

  • SDK25.06.00_FRDM-MCXE247(ダウンロード元:https://mcuxpresso.nxp.com
  • MCUXpresso IDE v25.6以降(ダウンロード元:MCUXpresso IDE | NXP)
  • PC向けシリアル・ターミナル・ソフトウェア
    • Windows: PUTTY または Tera Term
    • USBデバイスドライバ

ボード・ユーザー・マニュアル

FRDM-MCXE247ボードは、NXP MCX E247マイクロコントローラ(MCU)をベースとする設計・評価用プラットフォームです。MCX E247 MCUはArm Cortex-M4Fコアをベースにしており、2.70V~5.5Vの電源で最大112MHzの速度で動作します。

FRDM-MCXE247ボードには以下が含まれています。

  • MCX E247デバイス1台
  • 64 Mbit外部シリアルフラッシュ(Winbond)
  • FXLS8974CFR3 I2C加速度センサ
  • NMH1000 I2C磁気スイッチ
  • TJA1057BTK CAN PHY3台
  • イーサネットPHY
  • RGB LED
  • プッシュボタン
  • MCU-Linkデバッグプローブ回路

このボードはArduinoシールドモジュール、Pmodボード、およびmikroBUSと互換性があります。

ボードはデバッグに、NXP LPC55S16 MCUをベースとするオンボード(OB)デバッグ・プローブ、MCU-Link OBを使用します。

このドキュメントでは、MCX E247を「ターゲットMCU」、LPC55S16を「デバッグMCU」と呼びます。

このドキュメントには、FRDM-MCXE247ボードのインターフェース、加速度センサ、電源、クロック、コネクタ、ジャンパ、プッシュボタン、LED、MCU-Link OBデバッグ・プローブに関する詳細な情報が記載されています。

FRDM-MCXE247ボード・ユーザー・マニュアル [UM12286]』は以下のサイトでダウンロードできます。

https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-MCXE247


はじめに

はじめに」ページにはボードの紹介だけでなく、SDKのインポート方法も記載されています。

https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-frdm-mcxe247-board:GS-FRDM-MCXE247


アプリケーション・コード・ハブ

MCXE247アプリケーション・コード・ハブの例がいくつか含まれています。次のリンクからプロジェクト・コードを見つけ、MCUXpresso IDEにインポートして実行できます。


実践形式

以下のビデオではHello Worldをサンプル事例に、MCUXpresso IDEを使用してSDKプロジェクトをインポート、ダウンロード、実行する方法を説明しています。添付セクションのビデオをご覧ください。


FRDM-MCXE24FRDMトレーニングハンズオン・トレーニングMCUMCX E24
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 04:28 PM
更新者: