こんにちは、
csis-hs-settle と csis-clk-settle に設定するそれぞれの値を知りたいです。
使用しているデータ レートは 891 Mbps、1782 Mbps、2079 Mbps です。これらの場合、デバイス ツリーにどのような値を保持する必要がありますか?これについてどうか助けてください。
よろしくお願いします。
こんにちは@Navee_nK !
i.MX 8M Plus リファレンス・マニュアルに基づいて、デバイス ツリー内の csis-hs-settle および csis-clk-settle の値は、CSI インターフェースのデータ レートによって直接影響を受ける MIPI D-PHY タイミング要件によって決定されます。
これらのパラメータは次のレジスタを通じて設定されます。
HSSETTLE[7:0] → csis-hs-settleに対応
CLKSETTLECTL[1:0] → csis-clk-settle に対応
CSI レシーバとイメージ センサ間の適切な帯域幅の一致を確保するには、次の式を満たす必要があります。
RX_BYTE_CLK_HS×データレーン数×8≤ピクセルクロック×画像フォーマットのビット幅×クロックあたりのピクセル数
この式とそのコンテキストについては、『リファレンス・マニュアル』の「MIPI CSI ホスト コントローラ」セクション、具体的には5364 ページに記載されています。
よろしくお願いします、
チャビラ