こんにちは、チームの皆さん
「 S32 プラットフォーム用 S32 デバッガー」には、 S32K3もS32 デバッグ プローブをサポートしていることが記載されています。
しかし、S32DS IDE 3.5 の「S32DS 拡張機能と更新」を確認すると、 S32Z2/E2/G/R開発パッケージはすべてのサポートS32 デバッグ プローブをサポートしていますが、 S32K3開発パッケージではこの機能はサポートされていないようです。
S32K3xx が S32 デバッガをサポートできるかどうか確認していただけますか?サポートされている場合は、この機能を統合するための環境(S32DE IDE バージョンと対応する開発パッケージのダウンロード リンク) を共有してください。
よろしくお願いいたします。
ジェン・LIN
こんにちは、アレクサンドラさん。
了解しました。更新ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
ジェン・LIN
こんにちは@ZhengLinさん
S32K3 デバイス用の S32 デバッガー サポートは、S32DS3.6 で利用できます。S32DS3.5 ではそのようなサポートは存在しません。最新リリースの S32DS3.6.3 をインストールしてください。これは、S32K3 開発パッケージもデフォルトで含まれる新しいインストーラです (実際には、すべてのパブリック NPI は S32DS3.6.x でデフォルトでインストールされます)。インストーラ)。
よろしくお願いいたします。
アレクサンドラ