こんにちは、
トップマーキングの意味を検証するのを手伝ってもらえますか?
行 1-2: FS32K116LAM-> 最後の M はどういう意味ですか?
3行目: ON96V
4行目: CTVREB
また、トレイまたはテープ パッケージの象限位置についても教えてください。
こんにちは、 @cynthia_pinto さん、
文字「M」は温度範囲(-40 °C ~ 125 °C)を示します。S32K データシートの 3.2 章 (ご注文情報) を参照してください。
標準注文可能部品のリストについては、データシートに添付されているスプレッドシート (S32K1xx_Orderable_Part_Number_List.xlsx) を参照することもCAN。
3 行目と 4 行目のマークは内部コーディングを示します。
最後に、「購入オプション」ページにパッケージ情報が表示されます: FS32K116LAT0MLFT 製品情報 | NXP Semiconductors 。
よろしくお願いします、
ジュリアン